??
Výběr CAD modelu
K0632.114308
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0632 - Aretační čepy, nerezové
Kusovník
K0632.114308
BESTKIPP
Objednací číslo
K0632.114308
MATERIAL
Základní těleso
Nerezová ocel
SS
Ocelový klíč
1.4305
PILZGRIFF
Úchytka hřibovitého tvaru
-
ARRETIERSTIFT
Aretační kolík
netvrzeno
FORM
Provedení
D
AUSF
Provedení
s aretační drážkou, s kontramaticí
POS
Položka
mm
GR
Velikost
3
D
Průměr
8 mm
D1
Závit
M 16 x 1,5
D2
Průměr
33 mm
L
Délka
0.0 mm
L1
Délka
26 mm
L2
Délka
10 mm
L3
Délka
23 mm
L4
Délka
68.0 mm
H
Výška
8.0 mm
SW1
Otvor klíče
19 mm
SW2
Otvor klíče
24
F
Fazeta 30°
2.3 mm
F1
Síla pružiny začátek F1 cca N
15.0 N
F2
Síla pružiny konec F2 cca N
35 N
GEW
Hmotnost cca
0.1498 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181900
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245010851
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions